{"product":{"productId":"agid.3324","price":1.15,"name":"RÄNDELSCHRAUBE DIN464 D=M05X10, D1=20,H=11,5, AUTOM.STAHL BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Rändelschraube
Automatenstahl
brüniert
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug
- Material: Automatenstahl oder Edelstahl 1.4305
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
1,15 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelschraube
Gewindeart
Außengewinde
DIN
DIN 464
Material
Grundkörper
Automatenstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D1=Außendurchmesser
20
D=Gewinde
M5
H=Höhe
11,5
L=Gewindelänge
10
D3
10
K
4
Beschreibung
Werkstoff
Automatenstahl.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Automatenstahl brüniert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
* Bei dieser Länge wird die Rändelschraube mit Schaft geliefert (Gewindefreistich entfällt, Gewindelänge nach DIN).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.