Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rändelschraube
Gewindeart
Außengewinde
DIN
DIN 464
Material Grundkörper
Automatenstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D1=Außendurchmesser
36
D=Gewinde
M10
H=Höhe
23
L=Gewindelänge
20
D3
20
K
8

Beschreibung

Werkstoff

Automatenstahl.

Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Automatenstahl brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis
* Bei dieser Länge wird die Rändelschraube mit Schaft geliefert (Gewindefreistich entfällt, Gewindelänge nach DIN).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch