Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rändelschraube
Gewindeart
Außengewinde
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Automatenstahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche Komponente
blau-passiviert
D1=Außendurchmesser
18
D=Gewinde
M4
H=Höhe
13
L=Gewindelänge
10
D3
9
K
8

Beschreibung

Werkstoff

Thermoplast Polyamid verstärkt, schwarzgrau.

Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Gewindebolzen Stahl blau passiviert, Edelstahl blank.
Vorteile
Die Rändelschrauben lassen sich ohne Werkzeug anziehen und lösen.
Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen.
Verschiedene Gewindegrößen und Gewindelängen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch