{"product":{"productId":"agid.22904","price":2.41,"name":"RÄNDELSCHRAUBE D=M08X15, D1=32, H=22,THERMOPLAST SCHWARZGRAU RAL7021,KOMP:EDELSTAHL BK BLANK"},"currency":"EUR"}
Rändelschraube
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Die Rändelschrauben lassen sich ohne Werkzeug anziehen und lösen
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen
Verkaufseinheit
2,41 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelschraube
Gewindeart
Außengewinde
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche
Komponente
blank
D1=Außendurchmesser
32
D=Gewinde
M8
H=Höhe
22
L=Gewindelänge
15
D3
14
K
13
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast Polyamid verstärkt, schwarzgrau.
Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Gewindebolzen Stahl blau passiviert, Edelstahl blank.
Vorteile
Die Rändelschrauben lassen sich ohne Werkzeug anziehen und lösen.
Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen.
Verschiedene Gewindegrößen und Gewindelängen.
Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen.
Verschiedene Gewindegrößen und Gewindelängen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.