{"product":{"productId":"agid.3327","price":1.22,"name":"RÄNDELSCHRAUBE D=M05X10 D1=20 H=14,5DUROPLAST, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Rändelschraube
Duroplast
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug
- Material: Duroplast PF 31, Gewindebolzen aus Stahl
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
1,22 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelschraube
Gewindeart
Außengewinde
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
20
D=Gewinde
M5
H=Höhe
14,5
L=Gewindelänge
10
D3
12
D4
8
H1
10
K
8
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl.
Ausführung
Gewindebolzen verzinkt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.