{"product":{"productId":"agid.3327","price":1.38,"name":"RÄNDELSCHRAUBE D=M06X20 D1=24 H=15DUROPLAST, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Rändelschraube
Duroplast
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug
- Material: Duroplast PF 31, Gewindebolzen aus Stahl
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
1,38 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelschraube
Gewindeart
Außengewinde
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
24
D=Gewinde
M6
H=Höhe
15
L=Gewindelänge
20
D3
13
D4
10
H1
9,5
K
9
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl.
Ausführung
Gewindebolzen verzinkt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.