{"product":{"productId":"agid.3327","price":1.62,"name":"RÄNDELSCHRAUBE D=M08X25 D1=30 H=18DUROPLAST, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Rändelschraube
Duroplast
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug
- Material: Duroplast PF 31, Gewindebolzen aus Stahl
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
1,62 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelschraube
Gewindeart
Außengewinde
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
30
D=Gewinde
M8
H=Höhe
18
L=Gewindelänge
25
D3
15
D4
12
H1
11
K
11
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl.
Ausführung
Gewindebolzen verzinkt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.