{"product":{"productId":"agid.3330","price":1.88,"name":"RÄNDELKNOPF GR.1 D=M06X15, D1=21, H=22,THERMOPLAST SCHWARZGRAU RAL7021,KOMP:EDELSTAHL, DECKEL:SCHWARZGRAURAL7021"},"currency":"EUR"}
Rändelknopf
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug
- 4 Farbvarianten
Verkaufseinheit
1,88 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelknopf
Gewindeart
Außengewinde
Größe
1
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
D1=Außendurchmesser
21
D=Gewinde
M6
H=Höhe
22
L=Gewindelänge
15
D2
14
D3
19
Farbe
Deckel
schwarzgrau RAL 7021
H1
8
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast schwarzgrau.
Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.