{"product":{"productId":"agid.3330","price":1.44,"name":"RÄNDELKNOPF GR.2 D=M08, D1=26, H=26,THERMOPLAST SCHWARZGRAU RAL7021,KOMP:STAHL, DECKEL:SCHWARZGRAU RAL7021"},"currency":"EUR"}
Rändelknopf
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug
- 7 Farbvarianten
Verkaufseinheit
1,44 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelknopf
Gewindeart
Innengewinde
Größe
2
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
D1=Außendurchmesser
26
D=Gewinde
M8
H=Höhe
26
T=Gewindetiefe
14
D2
18
D3
23
Farbe
Deckel
schwarzgrau RAL 7021
H1
9,5
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.