Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rändelknopf
Gewindeart
Innengewinde
Größe
0
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche Komponente
blank
Stahlschlüssel
1.4305
D=Gewinde
M4
H=Höhe
11,5
T=Gewindetiefe
6
D1
15
D2
11
D3
13
H1
4,3

Beschreibung

Werkstoff

Griff Thermoplast.

Buchse aus Messing oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Griff schwarzgrau.
Edelstahl blank.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch