{"product":{"productId":"agid.14690","price":1.53,"name":"RÄNDELKNOPF GR.0 D=M06X10, H=11,5,THERMOPLAST, KOMP:EDELSTAHL 1.4305SCHWARZGRAU RAL7021"},"currency":"EUR"}
Rändelknopf
Thermoplast
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
1,53 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelknopf
Gewindeart
Außengewinde
Größe
0
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Edelstahl
KOMP
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche
Komponente
blank
Stahlschlüssel
1.4305
D=Gewinde
M6
H=Höhe
11,5
L=Gewindelänge
10
D1
15
D2
11
D3
13
H1
4,3
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast schwarzgrau.
Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.