{"product":{"productId":"agid.14690","price":1.08,"name":"RÄNDELKNOPF GR.0 D=M05, H=11,5,THERMOPLAST SCHWARZGRAU RAL7021,KOMP:MESSING"},"currency":"EUR"}
Rändelknopf
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
1,08 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelknopf
Gewindeart
Innengewinde
Größe
0
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Messing
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
D=Gewinde
M5
H=Höhe
11,5
T=Gewindetiefe
6
D1
15
D2
11
D3
13
H1
4,3
Beschreibung
Werkstoff
Griff Thermoplast.
Buchse aus Messing oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griff schwarzgrau.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.