{"product":{"productId":"agid.17827","price":5.34,"name":"RÄNDELKNOPF KLEMMUNG MIT GEWINDESTIFTD1=27, D=10, H=18, ALUMINIUM SCHWARZELOXIERT, KOMP:THERMOPLAST GRAU RAL7035"},"currency":"EUR"}
Rändelknopf
Klemmung mit Gewindestift
Aluminium
schwarz
eloxiert
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau
- Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug
- Gewindegrößen: M4 und M5
Verkaufseinheit
5,34 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelknopf
Gewindeart
Passbohrung
Ausführung 1
Klemmung mit Gewindestift
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Thermoplast
Farbe
Grundkörper
schwarz
KOMP
lichtgrau RAL 7035
Oberfläche
Grundkörper
eloxiert
D1=Außendurchmesser
27
D=Bohrung
10
H=Höhe
18
T=Bohrungtiefe
11
D4
M4
H2
5,5
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Deckel Thermoplast PA6.
Gewindestift Edelstahl.
Deckel Thermoplast PA6.
Gewindestift Edelstahl.
Ausführung
Grundkörper schwarz eloxiert.
Deckel lichtgrau RAL 7035.
Gewindestift blank.
Deckel lichtgrau RAL 7035.
Gewindestift blank.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.