Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rändelknopf
Gewindeart
Passbohrung
Ausführung 1
Klemmung mit Gewindestift
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Thermoplast
Farbe Grundkörper
schwarz
KOMP
lichtgrau RAL 7035
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
D1=Außendurchmesser
34
D=Bohrung
12
H=Höhe
21
T=Bohrungtiefe
14
D4
M5
H2
7

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Deckel Thermoplast PA6.
Gewindestift Edelstahl.
Ausführung
Grundkörper schwarz eloxiert.
Deckel lichtgrau RAL 7035.
Gewindestift blank.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch