{"product":{"productId":"agid.20415","price":0.92,"name":"RÄNDELKNOPF D=M06 D1=26, FORM:CDUROPLAST, SCHWARZ, KOMP:KUNSTSTOFF"},"currency":"EUR"}
Rändelknopf
Duroplast
schwarz
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug
- Form C: Gewindesackloch (Kunststoff)
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
0,92 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelknopf
Form
C
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Kunststoff
Farbe
Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
26
D=Gewinde
M6
D2
17
H
20
H1
14
T
9
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.