Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rändelknopf
Form
E
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Messing
Farbe Grundkörper
schwarz
KOMP
glänzend
D1=Außendurchmesser
22
D=Gewinde
M5
D2
12
H
13
H1
6
T
6

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Gewindebuchse Stahl oder Messing.
Ausführung
Gewindebuchse verzinkt oder Messing blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch