Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rändelknopf
Form
A
Gewindeart
Passbohrung
Größe
3
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
D1=Außendurchmesser
34
D=Bohrung
8
H=Höhe
36
T=Bohrungtiefe
14
D2
31
D3
31
D4
M4
Farbe Deckel
schwarzgrau RAL 7021
Form-Typ
ohne Skalierung
H1
17,5
H2
7

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl.
Ausführung
Buchse blau passiviert.
Hinweis
Verfügbar in unskalierter Ausführung oder aber mit 20teiliger Skalierung und 10 Ziffern.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Auf Anfrage
Sonderskalierungen.
Zeichnungshinweis
Form A: ohne Skalierung
Form C: mit Standardskalierung

1) Gewindestift zur Befestigung (bei Form C zwischen den Zahlen 5 und 6)
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch