{"product":{"productId":"agid.3334","price":6.45,"name":"RÄNDELKNOPF GR.2, FORM:C MITSKALIERUNG, D=6, D1=26, H=26,THERMOPLAST SCHWARZGRAU RAL7021,KOMP:STAHL, DECKEL:SCHWARZGRAU RAL7021"},"currency":"EUR"}
Rändelknopf
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form C: Optimale Ablesemöglichkeit durch eingearbeitete Skalierung
Verkaufseinheit
6,45 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelknopf
Form
C
Gewindeart
Passbohrung
Größe
2
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
D1=Außendurchmesser
26
D=Bohrung
6
H=Höhe
26
T=Bohrungtiefe
10
D2
23
D3
23
D4
M3
Farbe
Deckel
schwarzgrau RAL 7021
Form-Typ
mit Skalierung
H1
12
H2
6
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl.
Buchse aus Stahl.
Ausführung
Buchse blau passiviert.
Hinweis
Verfügbar in unskalierter Ausführung oder aber mit 20teiliger Skalierung und 10 Ziffern.
Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Auf Anfrage
Sonderskalierungen.
Zeichnungshinweis
Form A: ohne Skalierung
Form C: mit Standardskalierung
1) Gewindestift zur Befestigung (bei Form C zwischen den Zahlen 5 und 6)
Form C: mit Standardskalierung
1) Gewindestift zur Befestigung (bei Form C zwischen den Zahlen 5 und 6)
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.