{"product":{"productId":"agid.3340","price":1.77,"name":"RÄNDELMUTTER HOCH D=M05 D1=20 H=11,5,EDELSTAHL BLANK"},"currency":"EUR"}
Rändelmutter
hoch
Edelstahl
blank
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug
- Material: Automatenstahl oder Edelstahl 1.4305
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
1,77 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelmutter
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
hoch
DIN
DIN 466
Material
Grundkörper
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
blank
D1=Außendurchmesser
20
D=Gewinde
M5
H=Höhe
11,5
D3
10
K
4
Beschreibung
Werkstoff
Automatenstahl.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Rändelmuttern hoch M12 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.