Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rändelmutter
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
hoch
DIN
DIN 466
Material Grundkörper
Automatenstahl
Farbe Grundkörper
brüniert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.0715
D1=Außendurchmesser
24
D=Gewinde
M6
H=Höhe
15
D3
12
K
5

Beschreibung

Werkstoff

Automatenstahl.

Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis
Rändelmuttern hoch M12 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch