{"product":{"productId":"agid.3340","price":1.35,"name":"RÄNDELMUTTER HOCH D=M08 D1=30 H=18,AUTOM.STAHL BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Rändelmutter
hoch
Automatenstahl
brüniert
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug
- Material: Automatenstahl oder Edelstahl 1.4305
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
1,35 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelmutter
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
hoch
DIN
DIN 466
Material
Grundkörper
Automatenstahl
Farbe
Grundkörper
brüniert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.0715
D1=Außendurchmesser
30
D=Gewinde
M8
H=Höhe
18
D3
16
K
6
Beschreibung
Werkstoff
Automatenstahl.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Rändelmuttern hoch M12 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.