{"product":{"productId":"agid.3343","price":1.78,"name":"RÄNDELMUTTER FLACH D=M12 D1=36 H=10,AUTOM.STAHL BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Rändelmutter
flach
Automatenstahl
brüniert
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug
- Material: Automatenstahl oder Edelstahl 1.4305
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
1,78 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelmutter
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
flach
Material
Grundkörper
Automatenstahl
Farbe
Grundkörper
brüniert
D1=Außendurchmesser
36
D=Gewinde
M12
H=Höhe
10
D3
20
K
8
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Rändelmuttern flach M12 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.