Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rändelschraube
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
D1=Gewinde
M5
L=Gewindelänge
40
D2
16
D3
4
K
6
L1
38
L2
3

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch