{"product":{"productId":"agid.3346","price":6.17,"name":"RÄNDELSCHRAUBE D1=M06X50 VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Rändelschraube
Vergütungsstahl
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Vorteil: Für beengte Spannräume
Verkaufseinheit
6,17 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelschraube
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
D1=Gewinde
M6
L=Gewindelänge
50
D2
18
D3
4,5
K
7
L1
48
L2
3,5
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.