{"product":{"productId":"agid.18433","price":0.86,"name":"RÄNDELKNOPF FÜR SECHSKANTSCHRAUBEND1=36 H=10, FORM:A POM, SCHWARZ, FÜRM08, SW=13"},"currency":"EUR"}
Rändelknopf
für Sechskantschrauben
POM
schwarz
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug
- Speziell für den Einsatz bei Schrauben ISO 4014
- Farbausführungen: schwarz und orange
Verkaufseinheit
0,86 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelknopf
Form
A
Ausführung 1
für Sechskantschrauben
Material
Grundkörper
POM
Farbe
Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
36
Für=für Schrauben
M8
H=Höhe
10
SW=Schlüsselweite
13
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast.
Ausführung
schwarz oder orange.
Hinweis
Passende Schrauben ISO 4014.
Δ an dieser Stelle die gewünschte Rändelknopffarbe anfügen.
Δ an dieser Stelle die gewünschte Rändelknopffarbe anfügen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.