Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rändelknopf
Ausführung 1
mit Innensechskant
Material Grundkörper
Thermoplast
Farbe Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
9,5
H=Höhe
4,5
für=für SK-Schraube
M3
D2
8,3

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast.
Ausführung
schwarz, grau oder rot.
Hinweis
Passende Schrauben ISO 4762.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Rändelknopffarbe anfügen. Bei der Rändelknopffarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch