{"product":{"productId":"agid.3349","price":1.47,"name":"RÄNDELKNOPF MIT INNENSECHSKANT FÜR=M08,D1=26 H=10, THERMOPLAST SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Rändelknopf
mit Innensechskant
Thermoplast
schwarz
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug
- Speziell für den Einsatz bei Schrauben ISO 4762 geeignet
- Farbausführungen: schwarz, grau und rot
Verkaufseinheit
1,47 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelknopf
Ausführung 1
mit Innensechskant
Material
Grundkörper
Thermoplast
Farbe
Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
26
H=Höhe
10
für=für SK-Schraube
M8
D2
16
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast.
Ausführung
schwarz, grau oder rot.
Hinweis
Passende Schrauben ISO 4762.
Δ An dieser Stelle die gewünschte Rändelknopffarbe anfügen. Bei der Rändelknopffarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.
Δ An dieser Stelle die gewünschte Rändelknopffarbe anfügen. Bei der Rändelknopffarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.