{"product":{"productId":"agid.17321","price":2.58,"name":"KREUZGRIFF ÄHNLICH DIN6335 D=M08,D1=40, H=25, FORM:K, DUROPLAST SCHWARZHOCHGLANZPOLIERT, KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Kreuzgriff
Duroplast
schwarz hochglanzpoliert
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form K: Gewindebuchse
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
2,58 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kreuzgriff
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
DIN
ähnlich DIN 6335
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz hochglanzpoliert
D1=Außendurchmesser
40
D=Gewinde
M8
H=Höhe
25
T=Gewindetiefe
14
D8
18
H3
13
T6 min.
12
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF31, schwarz.
Stahlteile aus Edelstahl 1.4301.
Ausführung
hochglanzpoliert, schwarz.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.