Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kreuzgriff
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
DIN
ähnlich DIN 6335
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarz hochglanzpoliert
D1=Außendurchmesser
32
D=Gewinde
M6
H=Höhe
20
L=Gewindelänge
30
D8
14
H3
10

Beschreibung

Werkstoff

Duroplast PF31, schwarz.

Stahlteile aus Edelstahl 1.4301.

Ausführung
hochglanzpoliert, schwarz.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch