{"product":{"productId":"agid.3443","price":33.26,"name":"KREUZRAD STAHL, KOMP:DUROPLAST, D=12"},"currency":"EUR"}
Kreuzrad
Stahl
- Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen
Verkaufseinheit
33,26 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kreuzrad
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Duroplast
D=Befestigungsbohrung
12
D1
50
D2
28
D3
20
D4
8
H
35
H1
17
H2
9
L
90
Beschreibung
Werkstoff
Kreuzrad Stahl. Kugelknöpfe Duroplast.
Ausführung
Kreuzrad brüniert. Kugelknöpfe schwarz.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.