{"product":{"productId":"agid.3443","price":47.76,"name":"KREUZRAD STAHL, KOMP:DUROPLAST, D=16"},"currency":"EUR"}
Kreuzrad
Stahl
- Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen
Verkaufseinheit
47,76 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kreuzrad
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Duroplast
D=Befestigungsbohrung
16
D1
65
D2
35
D3
30
D4
12
H
45
H1
20
H2
12
L
119
Beschreibung
Werkstoff
Kreuzrad Stahl. Kugelknöpfe Duroplast.
Ausführung
Kreuzrad brüniert. Kugelknöpfe schwarz.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.