Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kreuzrad
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Duroplast
D=Befestigungsbohrung
20
D1
80
D2
44
D3
40
D4
14
H
56
H1
24
H2
16
L
150

Beschreibung

Werkstoff
Kreuzrad Stahl. Kugelknöpfe Duroplast.
Ausführung
Kreuzrad brüniert. Kugelknöpfe schwarz.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch