{"product":{"productId":"agid.21460","price":1.23,"name":"PILZKNOPF POLIERT D=M05X10 D1=18DUROPLAST, SCHWARZ, KOMP:AUTOM.STAHL,BLAU PASSIVIERT"},"currency":"EUR"}
Pilzknopf
poliert
Duroplast
schwarz
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
1,23 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Pilzknopf
Ausführung 1
poliert
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Automatenstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
KOMP
blau passiviert
D1=Außendurchmesser
18
D=Gewinde
M5
L=Gewindelänge
10
D2
10
H
15
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31.
Stahl oder Edelstahl.
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Duroplast schwarz, hochglanzpoliert.
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Auf Anfrage
Weitere Schraubenlängen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.