Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugelknopf
Form
C
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
glatte Ausführung
Material Grundkörper
Duroplast
Farbe Grundkörper
dunkelrot
D1=Außendurchmesser
25
D=Gewinde
M8
H=Höhe
23
T=Gewindetiefe
12
D6
15
Form-Typ
Pressstoffgewinde

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz oder dunkelrot.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Gemäß DIN319 können die üblichen Toleranzen von Metallgewinden bei Kunststoffgewinden aus fertigungstechnischen Gründen nicht eingehalten werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch