{"product":{"productId":"agid.3474","price":1.02,"name":"KUGELKNOPF GLATTE AUSFÜHRUNG, D1=30,D=M08, FORM:C PRESSSTOFFGEWINDE,DUROPLAST DUNKELROT"},"currency":"EUR"}
Kugelknopf
glatte Ausführung
Duroplast
dunkelrot
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
1,02 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelknopf
Form
C
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
glatte Ausführung
Material
Grundkörper
Duroplast
Farbe
Grundkörper
dunkelrot
D1=Außendurchmesser
30
D=Gewinde
M8
H=Höhe
28
T=Gewindetiefe
12
D6
16
Form-Typ
Pressstoffgewinde
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz oder dunkelrot.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Gemäß DIN319 können die üblichen Toleranzen von Metallgewinden bei Kunststoffgewinden aus fertigungstechnischen Gründen nicht eingehalten werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.