{"product":{"productId":"agid.3474","price":0.52,"name":"KUGELKNOPF GLATTE AUSFÜHRUNG DIN319ERWEITERT, D1=16, D=M04, FORM:E MITGEWINDEBUCHSE, DUROPLAST SCHWARZ,KOMP:MESSING"},"currency":"EUR"}
Kugelknopf
glatte Ausführung
Duroplast
schwarz
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form E: Gewindebuchse
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
0,52 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelknopf
Form
E
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
glatte Ausführung
DIN
DIN 319 erweitert
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Messing
Farbe
Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
16
D=Gewinde
M4
H=Höhe
15
T=Gewindetiefe
10
D6
8
Form-Typ
mit Gewindebuchse
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz oder dunkelrot.
Buchse Stahl, verzinkt.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Bei der Ausführung 06250-21604 ist die Buchse aus Messing.
Bei den Ausführungen 06250-23008, 06250-23508 und 06250-24008 ist die Buchse aus Stahl, verkupfert.
Bei den Ausführungen 06250-23008, 06250-23508 und 06250-24008 ist die Buchse aus Stahl, verkupfert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.