Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugelknopf
Form
E
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
glatte Ausführung
DIN
DIN 319 erweitert
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
36
D=Gewinde
M10
H=Höhe
34
T=Gewindetiefe
23
D6
16
Form-Typ
mit Gewindebuchse

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz oder dunkelrot.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Bei der Ausführung 06250-21604 ist die Buchse aus Messing.
Bei den Ausführungen 06250-23008, 06250-23508 und 06250-24008 ist die Buchse aus Stahl, verkupfert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch