Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugelknopf
Form
L
Gewindeart
Klemmhülse
Ausführung 1
glatte Ausführung
DIN
DIN 319 erweitert
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
40
D=Bohrung
10
H=Höhe
37,5
T=Bohrungtiefe
20
D6
20
Form-Typ
Klemmhülse

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Montage Form L: Die Kugelknöpfe werden durch leichte Hammerschläge fest aufgetrieben. Bitte nur einen Gummi- bzw. Kunststoffhammer bis zu einem Gewicht von 200 g verwenden!
Schafttoleranz
Kugelknöpfe mit Klemmhülse können auf handelsübliche Stangen mit Toleranz h9 aufgesteckt werden. Die mitgelieferte Klemmhülse gewährleistet einen festen und sicheren Sitz.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch