{"product":{"productId":"agid.3474","price":3.76,"name":"KUGELKNOPF GLATTE AUSFÜHRUNG DIN319ERWEITERT, D1=50, D=12, FORM:LKLEMMHÜLSE, DUROPLAST SCHWARZ,KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Kugelknopf
glatte Ausführung
Duroplast
schwarz
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form L: mit Klemmhülse
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
3,76 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelknopf
Form
L
Gewindeart
Klemmhülse
Ausführung 1
glatte Ausführung
DIN
DIN 319 erweitert
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
50
D=Bohrung
12
H=Höhe
48
T=Bohrungtiefe
20
D6
28
Form-Typ
Klemmhülse
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Stahl, verzinkt.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Montage Form L: Die Kugelknöpfe werden durch leichte Hammerschläge fest aufgetrieben. Bitte nur einen Gummi- bzw. Kunststoffhammer bis zu einem Gewicht von 200 g verwenden!
Schafttoleranz
Kugelknöpfe mit Klemmhülse können auf handelsübliche Stangen mit Toleranz h9 aufgesteckt werden. Die mitgelieferte Klemmhülse gewährleistet einen festen und sicheren Sitz.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.