{"product":{"productId":"agid.16454","price":11,"name":"2-SPEICHENHANDRAD D1=129 PASSBOHRUNGMIT NUT D2=12H7, B3=4, T=13,8,POLYAMID, OHNE GRIFF"},"currency":"EUR"}
2-Speichenhandrad
Passbohrung mit Nut
Polyamid
- Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen
- Ausführung: ohne Nut und mit Nut
- öl- und fettbeständig
Verkaufseinheit
11,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
2-Speichenhandrad
Ausführung 1
Passbohrung mit Nut
Produkttyp
ohne Griff
Material
Grundkörper
Polyamid
D1=Außendurchmesser
129
D2=Befestigungsbohrung
12H7
L3=Höhe
50
B3
4
D3
32
H
30
H2
21
L1
24
T
13,8
Beschreibung
Werkstoff
Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid.
Mittelstopfen Polyamid.
Durchgangsbuchse Stahl.
Mittelstopfen Polyamid.
Durchgangsbuchse Stahl.
Ausführung
Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert.
Mittelstopfen grau (RAL 7035).
Durchgangsbuchse brüniert.
Mittelstopfen grau (RAL 7035).
Durchgangsbuchse brüniert.
Auf Anfrage
Weitere Stopfenfarben,
Sonderausführungen.
Sonderausführungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.