{"product":{"productId":"agid.16455","price":12.25,"name":"2-SPEICHENHANDRAD D1=80 PASSBOHRUNG MITNUT D2=8H7, B3=2, T=9, POLYAMID,KOMP:POLYAMID, GRIFF DREHBAR"},"currency":"EUR"}
2-Speichenhandrad
Passbohrung mit Nut
Polyamid
- Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen
- Ausführung: ohne Nut und mit Nut
Verkaufseinheit
12,25 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
2-Speichenhandrad
Ausführung 1
Passbohrung mit Nut
Produkttyp
Griff drehbar
Material
Grundkörper
Polyamid
Material
Komponente
Polyamid
D1=Außendurchmesser
80
D2=Befestigungsbohrung
8H7
L3=Höhe
34
A
30
B3
2
D3
24,5
D4
20
H
20
H2
16
L
85
L1
20
L2
51
T
9
Beschreibung
Werkstoff
Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid.
Mittelstopfen Polyamid.
Durchgangsbuchse Stahl.
Gewindeeinsatz für Zylindergriff Messing.
Mittelstopfen Polyamid.
Durchgangsbuchse Stahl.
Gewindeeinsatz für Zylindergriff Messing.
Ausführung
Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert.
Mittelstopfen grau (RAL 7035).
Durchgangsbuchse brüniert.
Mittelstopfen grau (RAL 7035).
Durchgangsbuchse brüniert.
Auf Anfrage
Weitere Stopfenfarben,
Sonderausführungen.
Sonderausführungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.