{"product":{"productId":"agid.16456","price":30.46,"name":"2-SPEICHENHANDRAD D1=159 PASSBOHRUNGMIT NUT D2=14H7, B3=5, T=16,3,POLYAMID, KOMP:POLYAMID, GRIFF UMLEGBAR"},"currency":"EUR"}
2-Speichenhandrad
Passbohrung mit Nut
Polyamid
- Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen
- Ausführung: ohne Nut und mit Nut
Verkaufseinheit
30,46 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
2-Speichenhandrad
Ausführung 1
Passbohrung mit Nut
Produkttyp
Griff umlegbar
Material
Grundkörper
Polyamid
Material
Komponente
Polyamid
D1=Außendurchmesser
159
D2=Befestigungsbohrung
14H7
L3=Höhe
55
A
65
B3
5
D3
40
D4
25
H
31
L
126
L1
24
L2
71
L4
59
T
16,3
Beschreibung
Werkstoff
Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid.
Mittelstopfen Polyamid.
Durchgangsbuchse und Gewindeeinsatz für Zylindergriff Stahl.
Mittelstopfen Polyamid.
Durchgangsbuchse und Gewindeeinsatz für Zylindergriff Stahl.
Ausführung
Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert.
Mittelstopfen grau (RAL 7035).
Durchgangsbuchse und Gewindeeinsatz für umlegbaren Zylindergriff brüniert.
Mittelstopfen grau (RAL 7035).
Durchgangsbuchse und Gewindeeinsatz für umlegbaren Zylindergriff brüniert.
Auf Anfrage
Weitere Stopfenfarben,
Sonderausführungen.
Sonderausführungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.