Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
2-Speichenhandrad
Ausführung 1
Passbohrung mit Nut
Produkttyp
Griff umlegbar
Material Grundkörper
Polyamid
Material Komponente
Polyamid
D1=Außendurchmesser
200
D2=Befestigungsbohrung
16H7
L3=Höhe
69
A
80
B3
5
D3
54,5
D4
27
H
33
L
160
L1
28
L2
91
L4
69
T
18,3

Beschreibung

Werkstoff
Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid.
Mittelstopfen Polyamid.
Durchgangsbuchse und Gewindeeinsatz für Zylindergriff Stahl.
Ausführung
Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert.
Mittelstopfen grau (RAL 7035).
Durchgangsbuchse und Gewindeeinsatz für umlegbaren Zylindergriff brüniert.
Auf Anfrage
Weitere Stopfenfarben,
Sonderausführungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch