{"product":{"productId":"agid.31839","price":11.17,"name":"HANDRAD GR.1, D1=80, FORM:C PASSBOHRUNGMIT NUT, D2=8H7, B3=2, T=9, THERMOPLASTSCHWARZGRAU, KOMP:STAHL BRÜNIERT, OHNEGRIFF"},"currency":"EUR"}
Handrad
Passbohrung mit Nut
Thermoplast
schwarzgrau
- Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen
- Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form
Verkaufseinheit
11,17 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Handrad
Form
C
Größe
1
Ausführung 1
Passbohrung mit Nut
Ausführung 2
ohne Querbohrung
Produkttyp
ohne Griff
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau
KOMP
brüniert
D1=Außendurchmesser
80
D2=Befestigungsbohrung
8H7
L3=Höhe
37,5
A1
2,5
B3
2
D
25
D3
19
Form-Typ
Passbohrung mit Nut
Griff
ohne Griff
H
17,5
L1
13
T
9
Beschreibung
Werkstoff
Handradgrundkörper Thermoplast.
Nabe Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4404.
Ausführung
Thermoplast schwarzgrau.
Stahlteile brüniert.
Edelstahl blank.
Stahlteile brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.
Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch eine Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch eine Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.