Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Handrad
Form
C
Größe
4
Ausführung 1
Passbohrung mit Nut
Ausführung 2
ohne Querbohrung
Produkttyp
ohne Griff
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau
KOMP
brüniert
D1=Außendurchmesser
160
D2=Befestigungsbohrung
14H7
L3=Höhe
64,5
A1
5,6
B3
5
D
45
D3
25
Form-Typ
Passbohrung mit Nut
Griff
ohne Griff
H
28
L1
18,5
T
16,3

Beschreibung

Werkstoff

Handradgrundkörper Thermoplast.

Nabe Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4404.

Ausführung
Thermoplast schwarzgrau.
Stahlteile brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.
Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch eine Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch