{"product":{"productId":"agid.12323","price":5.02,"name":"RÄNDELRAD GR.3, D1=63 D=M12, , FORM:K,THERMOPLAST SCHWARZGRAU RAL7021,KOMP:EDELSTAHL, DECKEL:SCHWARZGRAURAL7021"},"currency":"EUR"}
Rändelrad
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Sicheres Handling durch ergonomisch geformtes Rändelrad
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Verschiedene Farbvarianten
Verkaufseinheit
5,02 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelrad
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
Größe
3
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
D1=Außendurchmesser
63
D=Gewinde
M12
H=Höhe
41
T=Gewindetiefe
18
D2
22
Farbe
Deckel
schwarzgrau RAL 7021
H1
17
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.