Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rändelrad
Form
M
Gewindeart
Passbohrung
Größe
1
Ausführung 1
mit Griff
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
D1=Außendurchmesser
40
D=Bohrung
6H8
H=Höhe
31
T=Bohrungtiefe
10
D2
16,5
D3
10
D4
M4
Farbe Deckel
schwarzgrau RAL 7021
Form-Typ
mit Querbohrung
H1
13
H2
16
H3
5,5
L1
15

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl 5.8.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch