{"product":{"productId":"agid.3511","price":9.03,"name":"RÄNDELRAD MIT GRIFF GR.3, D1=63, FORM:HOHNE QUERBOHRUNG, THERMOPLASTSCHWARZGRAU RAL7021, KOMP:STAHLDECKEL:SCHWARZGRAU RAL7021, D=8H8, H=41"},"currency":"EUR"}
Rändelrad
mit Griff
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Eignen sich für das manuelle Verfahren, Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form
- Form H: ohne Querbohrung
- Verschiedene Farbvarianten
Verkaufseinheit
9,03 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelrad
Form
H
Gewindeart
Passbohrung
Größe
3
Ausführung 1
mit Griff
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
D1=Außendurchmesser
63
D=Bohrung
8H8
H=Höhe
41
T=Bohrungtiefe
14
D2
22
D3
10
Farbe
Deckel
schwarzgrau RAL 7021
Form-Typ
ohne Querbohrung
H1
17
H2
16
L1
25
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl 5.8.
Buchse aus Stahl 5.8.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.