{"product":{"productId":"agid.3514","price":56.45,"name":"HANDRAD DIN950, D1=250 PASSBOHRUNGD2=22H7, GRAUGUSS, OHNE GRIFF"},"currency":"EUR"}
Handrad
Passbohrung
Grauguss
- Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen
- stabil und langlebig
- Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12
Verkaufseinheit
56,45 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Handrad
Ausführung 1
Passbohrung
Produkttyp
ohne Griff
DIN
DIN 950
Material
Grundkörper
Grauguss
D1=Außendurchmesser
250
D2=Befestigungsbohrung
22H7
L3=Höhe
50
Anzahl der
Speichen
5
D3≈
45
Griff
ohne Griff
L1
28
Beschreibung
Werkstoff
Handrad Grauguss.
Ausführung
Radkranz gedreht und poliert.
Auf Anfrage
Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.