Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Handrad
Ausführung 1
Passbohrung mit Nut
Produkttyp
ohne Griff
DIN
DIN 950
Material Grundkörper
Grauguss
D1=Außendurchmesser
500
D2=Befestigungsbohrung
40H7
L3=Höhe
72
Anzahl der Speichen
5
B3
12
D3≈
78
Griff
ohne Griff
L1
45
T
43,3

Beschreibung

Werkstoff
Handrad Grauguss.
Ausführung
Radkranz gedreht und poliert.
Auf Anfrage
Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch